Barra colectora de conexión a tierra,con Aisladores y Soportes, JJ, 381x51x6.4mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra colectora de conexión a tierra,con Aisladores y Soportes, JJ, 381x51x6.4mm
N.º de catálogo: EGBA14215JJ
Un enlace correcto es esencial para generar un plano equipotencial entre las conexiones a tierra del servicio y las del equipo durante condiciones transitorias y de falla. Este plano equipotencial proporciona un diferencial de tensión cero y protege a las personas y los equipos durante estas situaciones. El producto de enlace más usado en la actualidad es la barra de conexión a tierra.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Proporciona una ubicación conveniente en un único punto para el enlace y la conexión a tierra
- Los conductores se sueldan a la barra usando conexión exotérmica nVent ERICO Cadweld o se ajustan mecánicamente usando terminales
- Las barras personalizadas se pueden diseñar y fabricar de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Especificaciones
Atributos del producto
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | Designación de la barra colectora de conexión a tierra ERICO | |
| A | Configuración |
A: Barra colectora, Aislantes y soportes
B: Embarrado y soportes C: Solo pletinas D: Embrarrado y aislantes |
| 14 | Espesor (") |
14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
|
| 4 | Ancho (") | |
| 12 | Longitud (") |
Redondeado al valor más cercano en pulgadas, Máx. de 144"
|
| CC | Patrón de la perforación |
Los diagramas son representativos del diseño del orificio. El número de orificios depende de la longitud de la barra colectora de conexión a tierra.
|
| T* | Recubrimiento de estaño | |
| 1T* | Código del cable ERICO |
1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
| K* | Longitud de latiguillo (') |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.