Soluciones innovadoras de productos ferroviarios nVent SCHROFF en InnoTrans 2022
InnoTrans, la feria internacional líder de tecnología de transporte, se celebrará en Berlín, Alemania, del 20 al 23 de septiembre. Cada dos años, InnoTrans de Berlín se subdivide en cinco segmentos de feria comercial: tecnología ferroviaria, infraestructura ferroviaria, transporte público, interiores y construcción de túneles.
Presentaremos las últimas soluciones e innovaciones de productos de nVent SCHROFF para la industria ferroviaria. Nuestra ubicación está en el salón 15.1, estand 230.
nVent mostrará nuestros productos más recientes y las certificaciones más recientes en el segmento de ferrocarril y transporte.
Lo invitamos a descubrir el nuevo gabinete a bordo nVent SCHROFF Varistar CP: un gabinete con bastidor de acero soldado moldeado en rollo diseñado, probado y certificado para uso ferroviario (EN50155) para proteger los componentes electrónicos fundamentales montados en 19" que se utilizan en la señalización y las comunicaciones modernas para material rodante. El nuevo gabinete incorporado de CP Varstar se desarrolló para proporcionar una plataforma modular para los clientes de señalización ferroviaria. El gabinete incorporado de CP Varstar alberga el avanzado sistema de administración de control de trenes (TCMS) que garantiza un alto grado de autonomía y seguridad en trenes de alta velocidad, trenes de pasajeros, EMU, metros y todos los LRV. Las aplicaciones pueden incluir CCU (unidad de control central), VCU (unidad de control del vehículo), ATO (operación automática del tren) y ATP (protección automática del tren). Como el cerebro del tren, en los modos CCU y VCU, el TCMS permite el control central del tren mediante la coordinación de emergencias, frenado, tracción, energía, control de puertas, control de luces, HVAC, información de pasajeros y sistemas de comunicación en el vehículo y entre vehículos.
El nuevo concepto de gabinetes modulares exteriores que cumplen con la certificación ferroviaria EN50122 tiene como objetivo entregar un gabinete versátil junto a las vías con capacidad de puesta a tierra adicional en caso de contacto accidental de pantógrafo/con líneas catenarias que caen. El gabinete modular para exterior nVent SCHROFF en conformidad con EN50122, conecta a tierra la diferencia de potencial, protegiendo así a cualquier persona que entre en contacto con el gabinete.
nVent es un proveedor líder de gabinetes electrónicos para los principales actores de la industria de ferrocarriles, telecomunicaciones, y almacenamiento y gestión de energía. Nuestra capacidad de ofrecer soluciones estándar, certificadas y soluciones personalizadas con integración de nivel 3 nos diferencia de la competencia.
Los subracks nVent SCHROFF EuropacPRO 19" se configuran y diseñan fácilmente para alojar y proteger su equipo electrónico. Con una plataforma modular y una amplia gama de soluciones estándar, modificadas y también personalizadas, los subracks EuropacPRO son ideales para diversos requisitos que van desde el ahorro de costos hasta opciones reforzadas resistentes a golpes y vibraciones.
La nueva caja nVent SCHROFF IP-Pro ALU EMC ofrece IP67 y la caja de aluminio fundido también cuenta con protección EMC y es resistente a golpes, vibraciones y corrosión. Como resultado, es particularmente adecuado para aplicaciones en ferrocarriles y transporte.
Es en los centros de control donde se unen todos los elementos de una red ferroviaria eficiente. Los equipos de supervisión y señalización vitales pueden ubicarse junto a los sistemas de información para pasajeros, CCTV, SCADA y sistemas avanzados de venta de boletos.
Se desarrolló especialmente una bandeja de ventilador inteligente de bajo ruido para respaldar los centros de datos ferroviarios. Esta bandeja de ventilador de 19" tiene un control de ventilador dependiente de la temperatura y se puede monitorear y controlar de forma remota mediante la Guardian Management Gateway y está disponible como una unidad deslizable de 1 HE o como un ventilador de panel superior.
nVent SCHROFF ha sido sinónimo de innovación desde su fundación en Alemania en 1962, comenzando con el desarrollo de un sistema de subrack de placa europea que ayudó a hacer universal el estándar de 19". Actualmente, nVent sigue siendo pionero en infraestructura electrónica para una amplia gama de aplicaciones.
Compatible. Modular. Ampliable. Reconocidos a nivel mundial, los productos de nVent SCHROFF cumplen con las normas nacionales e internacionales para el empaque de productos electrónicos y están en conformidad con la norma IEC 60297-3-x e IEEE 1101.x. Partir con nuestras soluciones basadas en estándares y luego modificadas o personalizadas para satisfacer las necesidades de su aplicación específica, puede ahorrarle tiempo y dinero si se compara con la creación de una solución patentada.
Acerca de nVent
nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos cruciales más delicados del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y sujeción, y soluciones de gestión térmica de marcas líderes de la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER. Más información en www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad de nVent Services GmbH o sus afiliadas.
Ven y visítanos en InnoTrans 2022. Nos ubicaremos en el salón 15.1, estand 230.
InnoTrans es una marca comercial propiedad de Messe Berlin GmbH