Nueva PDU nVent Smart RackPower debuta en el Centro de datos de París 2022
En asociación con Iceotope, se presentan soluciones de refrigeración líquida de inmersión de precisión
- La asociación nVent e Iceotope ofrece enfriamiento por líquida de inmersión de precisión a escala para una amplia gama de aplicaciones industriales y de centros de datos
- La demostración de la solución de enfriamiento de precisión integrada es la primera para el evento líder en el centro de datos de Francia
- nVent lanza la nueva PDU Smart RackPower y presenta una gama de racks y gabinetes para centros de datos, enfriamiento de espacios técnicos y soluciones de PDU
World Data Center, París, 16 de noviembre de 2022: nVent, un proveedor global líder de soluciones de conexión y protección eléctrica, anuncia su innovadora Smart RackPower PDU, una solución de distribución de energía montada en rack que permite a los operadores controlar la energía en gabinetes de datos, racks de marco abierto y armarios de montaje en pared. La nueva solución se lanzará el 16 noviembre de 2022 en el Centro de Datos de París, donde la empresa también presentará los frutos de su asociación con Iceotope, líderes mundiales en refrigeración por inmersión de líquidos.
nVent presenta opciones para racks de salas de servidores, enfriamiento en hilera y distribución de energía
- Capacidad de rack
: la serie nVent SCHROFF Varstar CP de servidores y bastidores de red está optimizada para requisitos de seguridad física, con unidades preconfiguradas disponibles para cumplir con plazos de entrega cortos. Con la eficiencia energética como una métrica clave para los centros de datos actuales, los gabinetes nVent SCROFF Varstar están diseñados para evitar la resistencia al aire, las tensiones, las curvas y los puntos de presión para garantizar el desempeño y proporcionar una gama completa de opciones de administración de cables. - Intercambiadores de calor de puerta trasera y enfriamiento directo a chip
El intercambiador de calor de agua fría de puerta trasera RackChiller de nVent SCHROFF proporciona hasta 55 kW de enfriamiento en hilera para garantizar el funcionamiento confiable de servidores y racks de almacenamiento de mayor densidad. Las opciones incluyen una solución pasiva, sin ventiladores y silenciosa, con consumo de energía neutra y bajos requisitos de mantenimiento; una solución activa con ventiladores para apoyar el flujo de aire y minimizar la caída de presión; además de un kit de control de agua del intercambiador de calor para regular el flujo de agua de acuerdo con la carga térmica real.
Rango de PDU
con más de 30 millones de unidades en uso y presencia global con más de 80 centros de fabricación, servicio y distribución, nVent proporciona una amplia gama de PDU para satisfacer todas las necesidades del centro de datos y de la sala de servidores. Con medición de alta precisión, fácil de integrar en la mayoría de las principales ofertas de software DCIM, PDU de salida básica y medida.
Las soluciones integradas presentes de Iceotope y nVent permiten un enfriamiento por líquido de inmersión de precisión
Trabajando juntos, nVent e Iceotope han desarrollado soluciones integradas de racks enfriados con precisión a nivel de chasis para una amplia gama de aplicaciones en instalaciones de centros de datos industriales, empresariales y perimetrales lejanas, lo que permite implementaciones ampliables en cualquier lugar y en todas partes. El sistema de enfriamiento de precisión Iceotope, que se exhibe por primera vez en Francia, se muestra integrado con un gabinete nVent SCHROFF Varistar CP que incluye un colector y una CDU nVent HOFFMAN.
Cien por ciento sellado a nivel de chasis, la inmersión de precisión Iceotope ofrece un desempeño de enfriamiento extremo, para aislar y proteger los sistemas informáticos críticos del entorno circundante para aplicaciones de misión crítica enfocadas en la eficiencia energética. Los factores de forma estándar de la industria permiten un mantenimiento sencillo y un intercambio en caliente en cualquier ubicación.
- Las características incluyen el intercambio de energía de CC bidireccional y la cascada IP que permite gestionar hasta 64 unidades a través de una sola dirección IP.
Venga a visitar a nVent e Iceotope en el Data Center World Paris, estand J25 (Pabellón 3), del 16 al 17 de noviembre de 2022, para profundizar en las soluciones de productos de misión crítica y de bajo consumo energético para instalaciones empresariales, de centros de datos y perimetrales.
Acerca de nVent
nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos cruciales más delicados del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y sujeción, y soluciones de gestión térmica de marcas líderes de la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER. Más información en www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad de nVent Services GmbH o sus afiliadas.