Nuevas cajas de escritorio RatiopacPRO Style de nVent SCHROFF
Las nuevas cajas de escritorio RatiopacPRO Style de nVent SCHROFF permiten una personalización rápida y sencilla de los gabinetes para aplicaciones de prueba y medición
nVent Electric plc, líder mundial en soluciones de conexión y protección eléctrica, presentó hoy el portafolio RatiopacPRO Style de nVent SCHROFF de cajas modulares de escritorio de 19" para la industria de pruebas y mediciones. Además de proporcionar una sólida protección para los componentes electrónicos, los nuevos casos de escritorio se pueden personalizar para reflejar la identidad corporativa de una marca y destacarse en el mercado.
Ideal para equipos de prueba y medición o instrumentos de laboratorio, la plataforma estilo RatiopaciPRO ofrece miles de opciones de configuración estándar para satisfacer los requisitos de diseño y protección de manera rápida, fácil y rentable. El portafolio aprovecha la calidad y construcción comprobadas de la caja estándar de nVent SCHROFF RatiopacPRO, la opción confiable de clientes de todo el mundo durante más de 20 años.
Desarrollados con el aporte de diseñadores industriales, las cajas RatiopacPRO Style varían desde una altura de 2 U hasta
6 U, ancho de 28 HP a 84 HP y profundidad de 255.5 a 415.5 mm. Los usuarios pueden seleccionar una de las 220 cajas RatiopacPRO Style estándar o crear su propio diseño con el configurador RatiopacPRO Style, eligiendo entre una amplia gama de opciones de marco, incrustaciones, paneles, colores y superficies impresas. También pueden agregar funcionalidades, como bandas de goma extraíbles para protección contra golpes y superficies. Además, las cajas RatiopacPRO Style pueden equiparse con asas más largas para facilitar el transporte o con perfiles cortos para uso en laboratorio.
"Las empresas de pruebas y medición cada vez requieren más una apariencia única para sus gabinetes de escritorio, pero las rutas de personalización tradicionales suelen consumir mucho tiempo, son inflexibles y requieren la compra de herramientas adicionales", apunta Jasmin Goelzenleuchter, gerente de marketing global de nVent. Nuestro configurador de estilo RatiopacPRO agiliza el proceso de diseño, lo que ahorra a los usuarios aproximadamente el 65 % del tiempo que habrían dedicado a evaluar y desarrollar conceptos de carcasas mecánicas completamente nuevos. Esto ofrece a los clientes la estética y funcionalidad precisas que desean".
Independientemente de cómo sea la configuración de una caja RatiopacPRO Style, sus conectores sobresalientes de protección de marco frontal y posterior priorizan la protección de los componentes electrónicos. Las cajas RatiopacPRO Style son compatibles con placas Euroboard según la norma IEC 60297, así como con componentes eléctricos o mecánicos individuales fijados a una placa de montaje. Las cajas de escritorio RatiopacPRO Style se pueden emparejar con numerosas otras soluciones de nVent que conectan y protegen un mundo más sustentable y electrificado.
Los usuarios pueden comenzar a revisar las posibles opciones de diseño y personalizar sus casos hoy a través del configurador en línea nVent SCHROFFs.