Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
COm Carrier System

Extensión de la línea de productos del operador COM modular

STRAUBENHARDT - La tarjeta de transporte modular nVent SCHROFF COM se basa en la especificación COM Express Tipo 6 y se diseñó para utilizar módulos COM estandarizados de diferentes fabricantes, de modo que solo las interfaces de portadores y funciones deben modificarse para lograr una solución personalizada. A través de su modularidad, el portador nVent SCHROFF COM ofrece un alto grado de flexibilidad para aplicaciones muy diversas. Además de las interfaces convencionales como Gigabit Ethernet, USB 2.0
y 3.0, audio HD 5.1, DVI-D y puerto de pantalla, se pueden conectar otras interfaces RS-232 en el panel frontal mediante adaptadores de cable opcionales. El portador también ofrece interfaces para placas de expansión. nVent SCHROFF desarrolla módulos complementarios para estas interfaces que amplían el rango de funcionalidad de la portadora. Cuando se
combina con una carcasa nVent SCHROFF Interscale, que incluye refrigeración y suministro de energía, así como un disco duro, etc., se convierte en un sistema completo adaptado a la aplicación única del cliente.

Como resultado del desarrollo continuo del producto, ahora están disponibles nuevos módulos complementarios. Además del módulo de entrada de energía que cuenta con una entrada de amplio rango de 12 a 24 V, ahora hay un segundo módulo más económico con un rango de voltaje limitado de 19 a 24 V. El módulo de entrada de energía con rango de voltaje limitado suele ser suficiente si se utiliza una fuente de alimentación externa en la aplicación. Especialmente en vista del hecho de que se cubren 24 V, comúnmente disponibles en aplicaciones de automatización industrial.

El módulo de código postal es otro nuevo módulo adicional. Se basa en una pantalla de siete segmentos y se utiliza para indicar errores durante la rutina de arranque si no hay otra pantalla conectada. Esta función no se integró a propósito directamente al portador, sino que se diseñó como un módulo independiente. El usuario solo tiene que incluir esta función si la necesita. Si esta característica ya hubiera estado integrada en el operador, no tendrían otra opción.

El tercer nuevo módulo adicional es un módulo LVDS, que se conecta a la interfaz LVDS integrada en el portador para la conexión de monitores TFT integrados en la carcasa. Según el fabricante, los monitores TFT ponen a disposición numerosas interfaces, ya que no existen estándares. Por lo tanto, el módulo LVDS sirve como un adaptador entre la interfaz de alta velocidad integrada en el portador y el monitor TFT seleccionado. El módulo LVDS disponible se ha emparejado con el patillaje de un fabricante. Si el cliente desea conectar el monitor TFT de otro fabricante, solo se deberá adaptar el módulo LVDS.

A menudo se requieren dos interfaces Gigabit Ethernet diferentes en entornos industriales. Sin embargo, en la especificación Tipo 6, solo se define una interfaz Ethernet única que está integrada en el operador COM. Sin embargo, nVent SCHROFF proporciona una segunda interfaz Gigabit Ethernet como un módulo complementario. La interfaz se conecta a través del panel de la carcasa posterior. Todos los nuevos módulos complementarios están disponibles inmediatamente. Schroff continuará desarrollando otros módulos complementarios, orientados hacia los requisitos del cliente y del mercado actuales y futuros.