Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

short slide rail Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Carril deslizante Varistar, corto, 15 kg

Varistar Short Slide Rail con capacidad de carga de 15 kg para soportar chasis pesado de 19". Está diseñado para un fácil montaje e instalación.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 15kg
Tipo de producto Carril de deslizamiento
Material Acero
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.