Panel trasero Varistar CP con placa Mountig, acortado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel trasero Varistar CP con placa Mountig, acortado
Panel trasero acortado con placa de montaje ahora disponible como un SKU completo para una mejor gestión de cables.
Detalles
Recursos
Características
- Tornillo fijo, robusto y montable en una sola persona panel lateral
- Altura de la placa de conexión 400 mm
- La altura del panel trasero es 400 mm menos que la altura del gabinete
- Interior galvanizado
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete/panel de rack |
| Grado de protección | IP55 |
| Material | Acero inoxidable |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.