RatiopacPRO AIR 19" estuche, blindaje reacondicionable con asas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RatiopacPRO AIR 19" estuche, blindaje reacondicionable con asas
La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona capacidades avanzadas de refrigeración y manijas frontales para un manejo más fácil de la caja.
Detalles
Recursos
Características
- Estuches para montaje individual con componentes estándar de 19" o montaje interno específico, por ejemplo, con placa de montaje
- Blindaje EMC retroadaptable
- Versión con manijas delanteras, sin tornillos visibles
- La caja tiene 2 x 1/2 U espacios libres para la ventilación debajo y encima de la jaula del tablero
- Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)
- Diseño simétrico, lado delantero y trasero idéntico
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
| Tipo de producto | Caso |
| Tipo | Caso para componentes electrónicos individuales |
| Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) |
| Familia de productos | RatiopacPRO AIRE |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.