Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ratiopacpro case Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RatiopacPRO 19" Funda de montaje en rack, blindaje reacondicionable

La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona soportes de montaje para el montaje en un rack de 19".

Leer más Leer menos
  • EN 62368-1
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Ancho del rack 84HP
Tipo de producto Caso
Tipo Caso para componentes electrónicos individuales
Apantallamiento EMC No (Retrofitable)
Familia de productos RatiopacPRO
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.