PSU 19" DC/DC COOLPOWER 100 W, Individual
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PSU 19" DC/DC COOLPOWER 100 W, Individual
Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador.
Detalles
Recursos
Características
- Amplio rango de voltaje de entrada de 20 a 72 VDC
- Separación galvánica entre circuitos primarios y secundarios
- Alta densidad de potencia
- ENCENDIDO/apagado externo
Especificaciones
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.