Marco Novastar, Universal Heavy-Duty
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marco Novastar, Universal Heavy-Duty
Bastidor extruido de aluminio asiático con capacidad de carga estática de 400 kg. 19" vertical construido en el marco.
Detalles
Recursos
Características
- Marco Novastar, Universal Heavy-Duty
- Perfil de aluminio, RAL 7021, incluyendo puesta a tierra
- Capacidad de carga estática 400 kg
Especificaciones
| Carga estática | 400kg |
| Material del bastidor | Aluminio |
| Material | Aluminio |
| Tipo de producto | Gabinete / Rack Frame |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.