Interscale 19" chasis de montaje en rack, perforado
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Interscale 19" chasis de montaje en rack, perforado
Chasis flexible de 19" con protección EMC integrada y lado perforado. Basado en la plataforma interescala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas, con lados perforados
- Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)
- Protección EMC integrada
- Protección de entrada hasta IP 20
- Color RAL 7016
- Casos modificados o personalizados a petición
Especificaciones
| Material | Acero; Aluminio | 
| Familia de productos | Interescala | 
| Tipo | Perforado | 
| Tipo de producto | Caso de factor de forma pequeño | 
| Apantallamiento EMC | Sí | 
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.