Guía de carril multi pieza, media pieza de aluminio / extrusión de plástico
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Guía de carril multi pieza, media pieza de aluminio / extrusión de plástico
Carril guía de media pieza para carriles guía individuales de varias piezas de extrusión de plástico o aluminio. Adecuado para estándar, Acesorio, 4,4" tipos de PCB y piezas finales con codificación.
Detalles
Recursos
Características
- Perfil medio para el montaje de rieles de guía para 2 mm de ancho de ranura
- se requieren 2 piezas finales de plástico; éstas se empujan a ambos extremos del perfil medio
- Los rieles guía se pueden sujetar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor
- Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.
Especificaciones
| Familia de productos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac |
| Tipo de producto | Guía de tren |
| Tipo | Sección intermedia |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.