Ángulo trasero EuropacPRO para Junta Textil EMC


Ángulo trasero EuropacPRO para Junta Textil EMC
Ángulo trasero EuropacPro para Textile EMC Gasket, fuera de extrusión de aluminio con superficie grabada. El capó trasero no se puede montar simultáneamente.
Detalles
Recursos
Características
- Necesario para el blindaje trasero
- También se puede utilizar en la parte delantera si utiliza un soporte ajustable en profundidad de 19"
Especificaciones
Material | Aluminio |
Tipo de producto | Tapa |
Familia de productos | EuropacPRO |
Tipo | Ángulo trasero |
Compatible con | Subpistas |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.