Sistema VME64x, 7 U, 12 ranuras, PSU de marco abierto
Sistema VME64 para 12 placas VME64x de 6 U, 160 mm. La alimentación para el sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.
Características
- Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera cumple con VITA 1,1-1997
- Fuente de alimentación, marco abierto, 642 W (600 W a < 180 VAC)
- Placa trasera VME64x 12 ranuras, 6 U, monolítico J1/J2 sin conector P0, de acuerdo con VITA 1-1994 y 1.1-1997
- Disipación de calor por 3 ventiladores ensamblados en el panel trasero, refrigeración de la parte delantera a la trasera; temperatura controlada por el módulo de control del ventilador (FCM)
- Sistema para montaje estándar de placa con formato de placa, 6 U, 160 mm de profundidad
- Módulo de visualización para voltajes de funcionamiento DC, ventilador y alarma de temperatura
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis blindado de 19", AL; con tapa superior lisa y placa base (RAL 9006); mango delantero (RAL 7016); soporte de 19" | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD instalados en la parte inferior delantera), para montaje vertical en placa (6 U, 160 mm de profundidad) | 12 | |
| 3 | Ranura trasera; para módulos de transición, para montaje vertical en placa (6 U, 4 HP) | 3 | |
| 4 | Placa trasera VME64x para tarjetas de 6 U, 12 ranuras, sin enchufe P0 (número de pieza 23001-512) | 1 | |
| 5 | Unidad de alimentación, bastidor abierto; 642 W (600 W a < 180 VAC; número de pieza 11098-207) | 1 | |
| 6 | Ventilador; en el panel trasero con bisagras; control de velocidad 5 U, 84 HP | 3 | |
| 7 | Módulo de control de ventiladores (FCM) para monitoreo/regulación de ventiladores (número de parte 23207-021) | 1 | |
| 8 | Panel frontal 6 U, 36 HP; | 1 | |
| 9 | Módulo de visualización | 1 | |
| 10 | Interruptor de red | 1 | |
| 11 | Entrada de red de CA ( enchufe IEC 320-C14), filtro de red, fusible de red | 1 | |
| 12 | Panel delantero trasero con junta EMC textil, 6 U, 12 HP | 1 | |
| 13 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.