Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19 power distributor Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

19" Distribuidor de potencia, 3 fases

19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19 para equipos o PDU monofásicas.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EAC
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Fondo 250mm
Tipo de producto Distribuidor de potencia
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.