Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box
nVent RAYCHEM JBM-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables and integrates the functions of both connection kits and insulation entries. Offered in three versions, customized for local installation practices, each are also available with a power indicator. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Productos relacionados
Características
- Simple and fast to install, spacious boxes with front access, captive lid screws and robust spring type terminals for secure fixing
- Part of a modular component system, providing maximum flexibility
- One range for all nVent RAYCHEM industrial parallel heating cables
- Simplified design in hazardous area, integral part of system approval
- Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
Especificaciones
| Sección máxima del conductor | 0.0155 in² |
| Para zona Ex con gas | 1, 2 |
| Cantidad de entradas | 2 |
| Entrada de cable | 3/4" |
| Cantidad de abrazaderas de conexión | 6 |
| Sección máxima del conductor | 10 mm² |
| Para zona Ex con polvo | 21, 22 |
| Tipo de conexión | Aplicado en frío |
| Material | Polímero reforzado con fibra de vidrio |
| Clasificación de zona | No peligrosos; Peligrosos |
| Clasificación de IP | IP66 |
| Troqueles incluidos | No |
| Montaje | En Pipe |
| Fijación de la cubierta | Atornillado |
| Sin halógenos | Sí |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.