Tip Receptor Mount
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tip Receptor Mount
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Improved performance at tip of blade
- Performance tested beyond IEC® 61400-24
- Superior receptor product life performance
- Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.