MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 460 mm
MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 460 mm
N.º de catálogo: 30860-505
Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Plain cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.