Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

front handle Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U

N.º de catálogo: 20860-260

The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Front handle, anodised aluminium extrusion, height H = 201,9 mm, height h (distance between the fixing screws) = 186,4 mm 2
2 Assembly kit 1
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us