A2 Standard Transition Coupler, Plain, 28 mm, 25 mm, #9, #8, 30M, 25M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
A2 Standard Transition Coupler, Plain, 28 mm, 25 mm, #9, #8, 30M, 25M
N.º de catálogo: EL2825A2N
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Ficha técnica
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
IAPMO®-UES ER-0129-SP
Spanish
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.