Tapa ventilada | Armarios murales, AFR
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tapa ventilada | Armarios murales, AFR
Esta tapa para cables es la solución perfecta cuando solo se necesita ventilación natural.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Tapa ranurada de 5 mm.
- Material: Chapa de acero de 1,4 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Protección: IP 23, en posición inferior o vertical.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
| Espesor | 1.4mm |
| Espesor | 18ga |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.