Placa trasera plana universal de soporte independiente de acero inoxidable
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa trasera plana universal de soporte independiente de acero inoxidable
La placa trasera plana se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados. La placa trasera plana proporciona una cubierta de perfil bajo y está clasificada Tipo 4X, 4, 12, 3R y IP66. Los montantes soldados a la placa trasera eliminan los orificios de los pernos. Se proporcionan la junta y los herrajes de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- La placa trasera plana universal autosoportada se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados nVent HOFFMAN.
- La placa trasera plana proporciona una cubierta de perfil bajo y está clasificada Tipo 4X, 4, 12, 3R, y IP66.
- Los montantes soldados a la placa trasera eliminan los orificios de los tornillos.
- Se proporcionan juntas y hardware de montaje.
Especificaciones
| Acabado | Cepillado |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.