Acoplamiento fijo HMI Syspend sanitario
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Acoplamiento fijo HMI Syspend sanitario
El acoplamiento fijo HMI Syspend sanitario permite conectar un tubo al gabinete cuando no se necesita la rotación del gabinete o proporciona un medio seguro para unir dos tubos. El método de fijación Syspend-Lok evita que los tubos giren y se salgan de los accesorios y proporciona una conexión hermética.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Acero inoxidable Tipo 304 pulido
- Se incluye el cabezal de llave Syspend-Lok para fijar el acoplamiento a los tubos.
- También se puede usar una llave de correa o una llave inglesa que abra a 80 mm o más.
- El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.