Unión de pared vertical, S2MWJV
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Unión de pared vertical, S2MWJV
La junta de pared vertical Syspend 281-Max monta el sistema de suspensión en una superficie vertical, lo que permite que el tubo se extienda verticalmente. El brazo se puede girar 300º. Incluye un tope de seguridad y rodamientos libres de mantenimiento.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- Se incluye una cubierta de acceso a cables de plástico gris.
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.