Panel lateral tipo 3R, SPM-3R
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Panel lateral tipo 3R, SPM-3R
Easy one-person assembly. Sealed with a one-piece polyurethane gasket and mounted with 8 screws.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- 0
 - Feature: a set of two panels to close the sides of single or bayed combinable floor standing enclosures
 - Advantage: provides ingress protection for enclosure configurations
 - Benefit: ensures that the installed electrical components are safe
 
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.