Bandeja para 19", VSF
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Bandeja para 19", VSF
Esta bandeja se puede ajustar en altura y proporciona más posibilidades de montaje y una mayor capacidad de carga. También dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Capacidad de carga: cuando se monta directamente sobre los perfiles de 19", anterior o posterior. Con ranuras de ventilación.
 - Material: Acero 1.5 mm.
 - Acabado: RAL 7035.
 - Cantidad por embalaje: 1 bandeja con material de montaje.
 - Comentario: Se requieren perfiles de 19 pulg. en la parte frontal y trasera del gabinete para poder montar el estante
 - Calificación de carga máxima: 1200 N (270 lb-f)
 
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
        Obligatorios
      
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.