Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A402DSC_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta atornillable, contorneada, tipo 4

Con sus esquinas redondeadas y estéticas, este gabinete es una solución económica para una amplia gama de aplicaciones de cableado eléctrico y de terminal que no requieren un panel posterior.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997

CSA, archivo N.º 42186: Tipo 4, 12, 13

CSA, File No. 42186: Type 4, 12, 13

IEC 60529, IP67

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.