Casquillo reductor, acero inoxidable, pasante
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Casquillo reductor, acero inoxidable, pasante
Los bujes reductores de paso de acero inoxidable se usan para la reducción a un tamaño de ducto más pequeño. El buje del orificio central centra los dos tamaños de canaleta de cables en relación entre sí, mientras que el casquillo del orificio del borde mantiene las superficies superiores uniformes. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.
Detalles
Recursos
Características
- Los bujes reductores de paso de acero inoxidable se usan para la reducción a un tamaño de ducto más pequeño.
- El buje de orificio central sirve para centrar los dos tamaños de ducto entre sí, mientras que el buje de orificio de borde mantiene niveladas las superficies de la parte superior.
- Se conecta a otras secciones del ducto y a otros accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.
Especificaciones
| Acabado | Nº 2B |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.