Kit de tuerca de canal de rápida instalación
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Kit de tuerca de canal de rápida instalación
En colaboración con nVent CADDY, nVent HOFFMAN se enorgullece de ofrecer un kit de montaje para gabinete que utiliza la tuerca de canal (Quick Channel Nut, QCN) de CADDY. Para la instalación de gabinetes en puntales de perfil poco profundo y profundo con anchuras estándar de 1-5/8 pulgadas (41 mm), las prácticas QCN, con su diseño de ‘instalación a presión’, sustituyen a las engorrosas tuercas de resorte para canales de puntal. Instalación rápida y confiable mediante estos sencillos pasos: introduzca las QCN en el puntal, alinee con el gabinete y fije el gabinete a las QCN con los pernos proporcionados.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Cada 4QCNKIT contiene cuatro QCN y cuatro pernos de acero con rosca de ¼-20, par de torsión máximo de 10 ft-lb (44 Nm)
- Las QCN están hechas de acero para muelles y lucen el acabado de coraza CADDY de nVent
- Consulte abajo las imágenes de configuración de las QCN que muestran las fuerzas F1, F2 y F3, y la aceptabilidad indicada para un gabinete determinado en las tablas de gabinetes A90P1
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.