Gabinete QLine D para botones, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete QLine D para botones, tipo 4X
Utilizados para aislar y alojar botones pulsadores de 30.5 mm o 22.5 mm en entornos hostiles, los gabinetes QLine D tienen cuerpos contorneados con tornillos de tapa al ras para un aspecto atractivo y contemporáneo.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 4X, 12, 13; N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12
CSA File Number 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP67
Detalles
Recursos
Características
- El material de policarbonato de alto impacto se utiliza tanto para el chasis como para la tapa
- El material de policarbonato se perfora, taladra, lima o asierra fácilmente
- Las paredes laterales rectas permiten el agrupamiento de varios gabinetes
- Los tornillos de la tapa cautivos por puntos cruzados son de acero inoxidable
- Orificios de montaje moldeados directamente adyacentes a los tornillos de la tapa
- Los tornillos de la tapa están protegidos por tapones removibles que son tanto estéticos como resistentes a la manipulación
- Almohadillas internas moldeadas para el montaje de paneles opcionales, rieles u otros componentes
- La junta de espuma preinstalada de una sola pieza garantiza un sellado hermético al agua y al polvo
- Se incluyen tornillos para el montaje del panel opcional
- Los paneles opcionales son de acero chapado sin pintar
- Se incluyen herrajes de montaje
- El material no contiene halógenos
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Policarbonato |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave brillo |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.