Puerta posterior para gabinete HMI con frente inclinado ProLine
Puerta posterior para gabinete HMI con frente inclinado ProLine
Las puertas traseras tienen bisagras laterales. Las bisagras están ocultas y permiten un giro de la puerta de 130º. Está disponible el kit de bisagras de 180º ProLine opcional. Las puertas se pueden abrir de izquierda a derecha. La puerta incluye un cerrojo de dos puntos con un inserto de cuarto de vuelta ranurado al ras. Las opciones estándar de mango e inserto ProLine están disponibles para adaptación. Use el estante montado en marco ProLine o el riel sujetador ProLine para respaldar la interfaz del operador. Perno de tierra y hardware de montaje incluidos. La junta de espuma preinstalada sin uniones asegura un sello hermético al polvo e impermeable.
Detalles
Recursos
Características
- Puertas laterales con bisagras con giro de 130º
- Junta de espuma sin costuras en sitio
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.