Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ConsoleBackDR_R Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Consola de escritorio serie PROLINE Gold, bahía sencilla, tipo 12

La consola de escritorio ProLine Gold Series proporciona una superficie ideal para montar controles IHM como teclados, interruptores, luces o diales, y está diseñada ergonómicamente para que los operadores puedan sentarse o pararse mientras trabajan. La consola también proporciona un gran espacio para montar componentes y controles internos y se puede configurar en un arco usando el accesorio de cuña.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 4, 12; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12

IEC 60529, IP55, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.