Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

P2ACK_PG2Caster_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ruedas ProLine G2

El kit de ruedas de placa consta de cuatro ruedas de poliamida (dos con cerrojo y dos sin cerrojo) fijadas a placas de acero pintadas con RAL 7035. Los herrajes de la rueda de placa fijan la rueda en las esquinas del marco y pueden usarse con una placa de montaje en la parte inferior o una base sólida de 0 mm; sin embargo, no funcionan con bases de zócalo. Las ruedas de placa también pueden usarse en gabinetes ProLine G2 unidos, sin interferencia en el giro de las ruedas. Las ruedas están clasificadas para 3000 lb (1361 kg). Tenga cuidado al trasladar gabinetes con ruedas: Evite condiciones adversas del suelo como grietas, costuras, desplazamiento, etc. No use las ruedas mientras transporta un gabinete en camión por carretera.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.