Paneles frontales de acero pintado, PAC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles frontales de acero pintado, PAC
Este panel frontal tiene el mismo acabado que el armario y se utiliza para tapar secciones vacías en sistemas de perfiles de 19" con el fin de mantener la estética del armario. También puede mecanizarse para montar equipos, si es necesario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Panel frontal 19".
- Material: Chapa de acero de 1.5 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
| Espesor | 3mm |
| Espesor | 11ga |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.