Estante para gabinete para PC red
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Estante para gabinete para PC red
El estante para gabinete de PC de red es un estante de acero para su uso en el compartimento inferior del gabinete de PC de red. El compartimento del gabinete tiene capacidad para hasta dos estantes. El estante se monta en los puntales de montaje accesorios y se puede ajustar en intervalos de 1 pulg. (25 mm) dentro del gabinete. Tenga en cuenta que el rack se instala sin ángulos de rack y no es compatible con el ángulo de rack ERA1910TPL.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El estante para gabinete de PC de red es un estante de acero para usar en el compartimento inferior del gabinete de PC de red.
 - El compartimento del gabinete tiene capacidad para hasta dos estantes.
 - El estante se monta en los puntales de montaje accesorios y se puede ajustar en intervalos de 1 pulg. (25 mm) dentro del gabinete.
 - Tenga en cuenta que el rack se instala sin ángulos de rack y no es compatible con el ángulo de rack ERA1910TPL.
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.