Conmutador de puerta para áreas peligrosas, LEDHLSW
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conmutador de puerta para áreas peligrosas, LEDHLSW
El interruptor de puerta para áreas peligrosas se diseñó para usarse con las luces LED para áreas peligrosas nVent de HOFFMAN en áreas peligrosas Clase 1, División 2. El kit de hardware incluido permite montar el interruptor de puerta fácilmente y al mismo tiempo mantener la clasificación de gabinete hasta UL tipo 4X. Este versátil interruptor activa la luz LED cuando la puerta del gabinete está abierta, y puede montarse en cualquier brida del gabinete. El cable de conexión de cinco pies incluido permite un fácil cableado en el panel posterior del gabinete.
Estándares del sector
A prueba de explosiones para la clase 1, división 2, grupos A, B, C y D
Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D
Detalles
Recursos
Características
- Áreas peligrosas Clase 1, División 2
- Mantiene la clasificación de gabinete hasta el certificado UL, tipo 4X
- Cable de conexión de 5 pies (1.5 metros)
- Facilidad de cableado al panel trasero del gabinete
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.