Accesorio flexible, acero inoxidable, pasante
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Accesorio flexible, acero inoxidable, pasante
Los accesorios flexibles de acero inoxidable pasantes se usan para aislar un recorrido del ducto para cables de golpes y vibraciones o para compensar la desalineación. Se utiliza cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan 90 grados). Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un ducto para cables. Fuelle de hipalón con bridas de acero. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.
Detalles
Recursos
Características
- Los accesorios flexibles de acero inoxidable pasantes se usan para aislar un recorrido del ducto de golpes y vibraciones o para compensar la desalineación.
- Se utilizan cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan los 90 grados).
- Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un recorrido del ducto.
- Fuelle de Hypalon con bridas de acero
- Se conecta a otras secciones del ducto y a otros accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.
Especificaciones
| Material | Hypalon Rubber Bellow |
| Acabado | Texturizado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.