Estante de acero sólido de doble cara
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante de acero sólido de doble cara
El estante de acero sólido de doble cara se monta en las bridas frontal y trasera de un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Es una solución más pesada en comparación con la versión de aluminio. La clasificación de carga del estante es de 300 lb (136.1 kg)
Detalles
Recursos
Características
- El estante de acero sólido de doble cara se monta en las bridas frontal y trasera de un rack de marco abierto.
- Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara
- Es una solución más pesada en comparación con la versión de aluminio.
- La clasificación de carga es de 300 lb (136.1 kg) en total
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.