Deep 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Deep 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12
Diseñados para botones pulsadores e interruptores, la profundidad extra de estos gabinetes permite usar bloques de contacto con botones pulsadores adicionales.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12, 13
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- Tuerca de conexión a tierra en el cuerpo del gabinete
- Junta resistente al aceite
- Los gabinetes con más de una columna de orificios para botones pulsadores tienen una bisagra desmontable interna para mantener la cubierta abierta durante la instalación
- External wall-mounting brackets
- Perforaciones de fábrica para entrada de 4 botones de control
- Orificios de 22.5 mm
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.