Gabinete CT de cubierta de tornillo con acero y panel de montaje en pie, tipo 3R
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Gabinete CT de cubierta de tornillo con acero y panel de montaje en pie, tipo 3R
El gabinete CT, con tapa atornillada con acero con panel de montaje en pie, Tipo 3R, ofrece flexibilidad de montaje del transformador de corriente del instrumento, vertical u horizontal, y está disponible en una variedad de tamaños y modelos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en exteriores.
Estándares del sector
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
NEMA Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Cubierta con manijas y tornillos cautivos
- Panel de montaje en placa de calibre 12
- Los montantes del panel permiten el montaje en panel vertical u horizontal.
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.