Soporte de base giratoria 2 Compact Series
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de base giratoria 2 Compact Series
El soporte de base giratoria Compact Series 2 fija el gabinete directamente a una superficie horizontal, lo que permite una rotación del gabinete de 300 grados.
Detalles
Recursos
Características
- El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.
- Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.