Ventiladores axiales compactos
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ventiladores axiales compactos
Los ventiladores de enfriamiento compactos son ideales para aplicaciones en las que el espacio del gabinete es limitado y se requiere una refrigeración silenciosa y confiable. Diseñado para 50,000 horas de funcionamiento continuo sin lubricación ni servicio.
Estándares del sector
Componente certificado UL
Detalles
Recursos
Accesorios
Características
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 158 °F (70 °C).
- El ventilador de 4 pulgadas está térmicamente protegido y utiliza rodamientos de bolas con lubricación permanente
- Los ventiladores de 6 y 10 pulgadas tienen una construcción con rodamientos de bolas y motores de condensador dividido.
- Los motores con condensador dividido tienen protección térmica para evitar fallas prematuras
- Impulsores dinámicamente equilibrados moldeados a partir de material de policarbonato
- Se proporciona un protector dactilar (hay protectores dactilares adicionales disponibles)
- Se suministra todo el hardware de montaje.
- Los ventiladores 240 y 560 CFM tienen construcción de rodamientos de bolas y motores de capacitores divididos.
- Los ventiladores tienen terminales con extremos pelados de 1/2 pulgadas (12 mm) o cable de 6 pies (1.8 m) con enchufe polarizado para conexiones de alimentación.
- El soporte del ventilador y protectores dactilares adicionales deben comprarse por separado.
Especificaciones
| Color | Jet Black |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.