Adaptadores de placa de cierre para recortes
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Adaptadores de placa de cierre para recortes
Los adaptadores se utilizan con placas de cierre que contienen recortes. Permite la opción de adaptarse de 24 pines a 16 pines, de 24 pines a 10 pines, de 24 pines a 6 pines y de 24 pines a sin pines (en blanco).
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Acero dulce calibre 12 (2.5 mm)
 - Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
 - Los adaptadores se ajustan a todos los gabinetes de entrada de cables y las guías de cables con recortes para conectores DIN de 24 pines.
 - 24 pines que se adaptan a 16, 10, 6, o a cero pines (en blanco).
 
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm | 
| Espesor | 12ga | 
| Color | Gris claro | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.