Entrada de Cables Conectada por el Exterior, CCFO
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Entrada de Cables Conectada por el Exterior, CCFO
El sistema CCFO, un sistema de entrada de cables modular rápido, seguro y versátil, se monta desde el exterior y proporciona un sellado seguro y protección contra tirones para cables pre-montados y sin montar con o sin conectores. El sistema de entrada de cables se gestiona desde el exterior del armario.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Suministro: Bastidor, tejadillo protegido + incrustación para CCFGS
- Descripción: El CCFO, un sistema de entrada de cables invertida, permite el montaje completo desde el exterior del armario. Está hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio resistente. La junta de goma ayuda a garantizar un sellado óptimo con protección IP66. El CCFI viene preparado con incrustaciones para colocar pequeños ojales (CCFGS). Los ojales CCFG deben solicitarse por separado. Los divisores CCFD se pueden comprar por separado si se necesita una configuración diferente.
- Acabado: Negro
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6 / TPE
- Cantidad por embalaje: 1 unidad
- Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C
- La CCFO se entrega ya equipada con insertos para instalar ojales pequeños (CCFGS).
- Los ojales CCFG deben pedirse por separado.
- Los divisores CCFD pueden adquirirse por separado en caso de necesitarse una configuración diferente.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.