Espaciador y sujetador a distancia DH
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Espaciador y sujetador a distancia DH
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Para hacer placas, protecciones o perfiles más altos
- Macho-hembra que permiten un montaje estable
- Aplicaciones electrotécnicas
Especificaciones
| Tensión de aislamiento | 1000V |
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Grado de inflamabilidad | UL® 94HB |
| Temperatura | 176 °F Max |
| Temperatura | 80 °C Max |
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.