Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38491.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

CABS con kit de herrajes neutro, UL

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Electrogalvanizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ancho de la barra colectora Soporte de perfil único Soporte de doble perfil
50.8 mm CABS140HWT CABS140HWT
63.5 mm CABS190HWT
76.2 mm
101.6 mm CABS190HWT
127.0 mm CABS240HWT
152.4 mm CABS240HWT
Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar