Protección contra sobrevoltaje
Productos | 116 resultados (311 artículos )

Mordaza de igualación potencial
Abrazadera de ecualización de potencial de sobretensión con alta capacidad para picos de corriente.

Desviador de vía de chispas

Protector de línea de teléfono
RJ11 sockets provide simple plug-in connection for 4 or 6 position RJ plugs.

Protector de panel TDX modular, 100 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.

Filtro de reducción de sobrevoltaje, plano posterior trifásico

Barrera universal para transitorios, par doble
Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.

Módulo de reemplazo para UTB, par doble
Módulo de recambio para dispositivos de protección contra sobretensiones de barrera universal para transitorios.

Módulo de repuesto PVT2
Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica.

Módulo de reemplazo para DSD, 60 kA

Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.

Filtro de reducción de sobrevoltaje TSG-SRF, módulo de protección de derivación

Módulo de reemplazo de barrera transitoria de raíl RTBN
Barrera transitoria de raíl para módulo de protección contra sobretensiones de datos y señales.