Derivación doble de circuito de guía de cabezal de raíl, manija en T
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Derivación doble de circuito de guía de cabezal de raíl, manija en T
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Un solo ensamblaje de fácil portabilidad que se puede usar en casi todos los tipos de raíles más comunes
- Dos derivaciones en un solo ensamblaje: Cero ohm “duro” y 0,06 ohm
- Ninguna resistencia puede fallar: El producto está prediseñado para brindar una derivación permanente de 0,06 ohm.
- Probado para garantizar la confiabilidad de la derivación de 0,06 ohm
- Aislamiento naranja para una alta visibilidad
- Cable soldado a la mordaza del terminal
- Los puntos de contacto endurecidos en las mordazas logran atravesar y morder el óxido y el sarro
- El diseño único garantiza el contacto positivo y la firmeza de la sujeción
- La manija en forma de T permite el ajuste manual rápido y fácil
Especificaciones
| Color | Naranja |
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.