Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 83 resultados (217 artículos )

PH35685.jpg image

Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

PH35412.jpg image

Módulo de repuesto TDS130

Replacement module for TDS130 Series.
PH1566.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA

PH3449.jpg image

Protector de panel TDX compacto, 50 kA

Protector contra sobretensión de panel compacto, 50 kA.
PH35255.jpg image

Placa al ras TDX

Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
PH38366.jpg image

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, monofásico

Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).
TSF

Filtro de sobrevoltaje transitorio

La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.
PH41436.eps image

DT Panel Protector (B), 120 kA

La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
PH40663.jpg image

Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA

Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
PH38671.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH39805.jpg image

Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase I+II PVT1

Diseñado exclusivamente para la protección de inversores solares centralizados en el lado de entrada de CC y cajas de corriente.
PH39801.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+0

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.